Engates de desconexão rápida antirrespingo para linhas de combustível SPT

Os engates SPT para linhas de combustível a bordo atendem aos rígidos requisitos do automobilismo, combinando alta vazão com segurança antirrespingo confiável. Eles são muito compactos e leves, projetados para fácil montagem em todos os tipos de veículos.

Aplicações: Conexão de linhas de combustível (com opção de válvula de ruptura) aprovada pela FIA para reabastecimento de veículos Rally Raid (versão rally)

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 05 a 12
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

Fluidos

Combustíveis, etanol, óleo

Construção

  • Alumínio de alta resistência
  • Dois tipos de vedações

Outras características

  • Versão Rally Raid com proteção antipoeira disponível
  • Opção de válvula de ruptura

*dependendo do modelo e condições de operação