Engates rápidos e sistemas de reabastecimento para combustíveis
Alta resistência a óleos, pressão e vibração

A Stäubli oferece soluções de conexão para todo tipo de combustível, modo de abastecimento e veículo, incluindo veículos para trabalhos leves e pesados e veículos reabastecedores de aeronaves – permitindo a conexão segura de uma ampla gama de circuitos. Nossos produtos incluem soluções para gás natural (GNV) e gás liquefeito (GLP) de petróleo, unidades auxiliares abastecedoras de aeronaves, unidades de distribuição, tanques desmontáveis de armazenagem e sistemas móveis de abastecimento.

Gás liquefeito de petróleo

Sistemas de reabastecimento para veículos a Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Veículos a Gás Natural

Sistemas de reabastecimento para veículos movidos a gás natural (GNV/GNC)

Veículos elétricos com célula de combustível

Sistemas de reabastecimento para recarga de hidrogênio em veículos elétricos equipados com uma célula de combustível.

HCB28L Safety Refueling

HCB 28/L - Reabastecimento seguro

DN (mm): 28
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

VSU 38 engates de desconexão rápida simétricos

DN (mm): 38 mm
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

DMR - Passagem livre

DN (mm): de 06 a 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

Soluções de mercado

SPT para esportes a motor - Antirrespingo

DN (mm): de 05 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

SPH/BA para automobilismo - Antirrespingo

DN (mm): de 03 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 350

*dependendo do modelo e condições de operação