Mangueira de ar respirável equipada com engate rápido TQR

De fácil manuseio, propriedades antiestáticas e resistência ao calor, as mangueiras TQR oferecem uma solução de qualidade no fornecimento de ar respirável aos operadores.

Aplicações: Fornecimento de ar entre os pontos de serviço e redes, manifolds de distribuição e equipamento de proteção individual

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 10x16 a 19x28
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Ar respirável

Construção

  • Tubo interno: PVC com reforço em malha têxtil
  • Camada externa: PVC descontaminável
  • Cor: Azul (RAL 5015)
  • Cada terminal equipado com aço inoxidável 316L com rastreabilidade

Outras características

  • Manipulação: Leve e flexível
  • Mangueira descontaminável
  • 3 diâmetros e comprimentos

*dependendo do modelo e condições de operação