Mangueira espiralada com engates rápidos HQR

As mangueiras espiraladas HQR, equipadas com engates rápidos AQR, são o complemento ideal para a nossa linha de mangueiras TQR para o fornecimento de ar respirável aos equipamentos de proteção individual (EPI). Elas possuem um excelente grau de memória plástica e retornam completamente à sua forma original depois de extensão, ocupando, assim, um espaço mínimo. As mangueiras HQR também são totalmente compatíveis com a norma EN 14594 relativa aos circuitos de ar respirável, garantindo total segurança.

Aplicações: Fornecimento de ar respirável a paritr de linhas pneumáticas elevadas

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 9 x 13
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Ar respirável

Construção

  • Poliuretano

Outras características

  • Tamanho compacto: Um máximo de 7 m de comprimento e apenas 2 m na posição retraída

*dependendo do modelo e condições de operação