Manifold para ar respirável DQR

Uma parte integrante do sistema de suporte móvel de ar respirável, confiabilidade Stäubli, o manifold de ar respirável DQR totalmente transportável pode suprir até 6 operadores usando o equipamento de proteção individual (EPI) a partir de uma única mangueira de alimentação.

Aplicações: Fornecimento simultâneo de ar para várias pessoas

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 08
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Ar respirável

Construção

  • Corpo: Alumínio anodizado, latão niquelado ou aço inoxidável AISI 303
  • Manopla: Materiais compostos anti-riscos
  • Suportes: Materiais compostos anti-riscos com reforços metálicos

Outras características

  • Tamanho compacto: Volume mínimo combinado com o máximo de eficiência via suprimento simultâneo para várias pessoas

*dependendo do modelo e condições de operação