Engate rápido de segurança AQR para ar respirável

Visto que cada aplicação é diferente, a nossa linha AQR de engates rápidos foi projetada para atender a todos os requisitos de conexão relacionados a linhas de ar respirável, incluindo ligações com equipamentos de alta vazão e equipamentos de proteção pessoal. A fim de cumprir os requisitos críticos de segurança , os engates AQR estão equipados com correspondência mecânica infalível, tecnologia anti-chicoteamento da mangueira e um perfil de conexão único concebido para eliminar o risco de conexão errada.

Aplicações: Conexão com linhas de ar respirável, conexão direta com EPI, conexão para unidades de tratamento de ar e unidades de distribuição

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 5 a 17
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Ar respirável

Construção

  • Corpo de engate: Aço inoxidável
  • Niple: Aço cromo de alta resistência

Outras características

  • Uma série de opcionais disponíveis, incluindo uma tampa de proteção contra poeira, cadeado de segurança, botão saliente e botão orientável
  • Versão embutida para montagem em placa/painel disponível..

*dependendo do modelo e condições de operação

Contato