Linhas de suprimento de ar respirável para todos os equipamentos de proteção individual
Acoplamentos rápidos, mangueiras, filtros e muito mais

Considerando que as linhas de ar para respiração são verdadeiras linhas de vida, a Stäubli garante regularmente o cumprimento das normas EN 12021, EN 14594 e EN 14593, utilizando um sistema de gestão de qualidade com certificado ISO 9001. Nossos produtos de ar respirável recebem o reforço de mais de 50 anos de conhecimento em tecnologia de conexão de fluidos e profundo entendimento de uma grande variedade de aplicações de ar respirável. Ao atender às mais rigorosas normas de segurança e construir com base em conhecimento sólido, levamos suas necessidades individuais e ambientais em consideração, oferecendo uma grande variedade de opções em soluções, que incorporam funções de abastecimento, conexão, filtragem e distribuição.

AQR - Engates rápidos de segurança

DN (mm): de 5 a 17
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

TQR - Mangueira equipada com conexão na extremidade

DN (mm): de 10 a 19
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

HQR - Mangueiras espiraladas

DN (mm): 9
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

EQR - Enrolador de mangueira

Enrolador de mangueira de abertura de tambor automática e manual.

DQR - Unidade de distribuição

Fornecimento simultâneo de ar para vários equipamentos de proteção individual

*dependendo do modelo e condições de operação