Engates rápidos RPE para abastecimento de circuitos de ar condicionado com fluido R-134a

Seguros, os engates de desconexão rápida RPE possuem um conector que previne a abertura do circuito se não estiver conectado e garante que o engate não se solte durante o enchimento. Com sua construção ergonômica que inclui um botão de travamento para maior acessibilidade, pode ser conectado e desconectado com apenas uma mão. Os anéis coloridos vermelhos ou azuis facilitam a identificação do circuito.

Aplicações: Engates rápidos para abastecer circuitos de ar condicionado com gases refrigerantes em conformidade com as normas da indústria automotiva SAE J639.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 11 a 14
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 15

Fluidos

HFC-134a (R-134a)

Construção

Peças principais em aço inoxidável

*dependendo do modelo e condições de operação