Engates rápidos RPE para o abastecimento de circuitos de ar condicionado com fluido HFO-1234yf

Seguros, os engates rápidos RPE possuem um conector que previne a abertura do circuito se não estiver conectado e garante que o engate não se solte durante o abastecimento. Com sua construção ergonômica que inclui um botão de travamento para maior acessibilidade, pode ser conectado e desconectado com apenas uma mão. Os anéis coloridos vermelhos ou azuis facilitam a identificação do circuito.

Aplicações: Engates rápidos para abastecer circuitos de ar condicionado com gases refrigerantes em conformidade com as normas da indústria automotiva SAE J639.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 12 a 13
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 15

Fluidos

HFO-1234yf (R-1234yf)

Construção

Peças principais em aço inoxidável e alumínio

Outras características

As vedações proporcionam durabilidade no longo prazo

*dependendo do modelo e condições de operação