Engates rápidos para fluidos de ar condicionado
Soluções fáceis de conexão para veículos e máquinas

Os engates de desconexão rápida da Stäubli permitem conexões / desconexões frequentes dos elementos de sistemas de resfriamento, sem a necessidade de completar o refrigerante. Eles foram projetados para longa duração e possuem uma série de vedações, além de mecanismos roscados de trava fáceis de usar e botões ergonômicos de trava do tipo saliente, entre outros recursos. Graças à facilidade de uso, não é preciso ter pessoal qualificado de manutenção para as operações de drenagem e reenchimento.

SPF - Antirrespingo

DN (mm): de 06 a 17
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

RPE – refrigerantes HFO 1234yf

DN (mm): de 12 a 13
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 15

RPE – Fluido refrigerante R-134a

DN (mm): de 11 a 14
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 15

*dependendo do modelo e condições de operação