Engate rápido HCB de aço inoxidável para alta vazão

Estes engates específicos para vazão muito alta se destacam por sua excelente durabilidade e tecnologia de conexão limpa. Eles possuem travamento do tipo baioneta particularmente robusto utilizado para garantir a perfeita estanqueidade durante a conexão e a desconexão. Design ergonômico, incluindo um volante manual e travamento automático, torna o manuseio muito mais fácil.

Aplicações: Carregamento e transferência de produtos químicos (fluidos de bateria, resinas, etc)

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm):
  • HCB 28 para mangueiras DN 40 (1”1/2)
  • HCB 37 para mangueiras DN 50 (2”)
  • HCB 50 para mangueiras DN 80 (3”)
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 50

Fluidos

Todos os tipos de fluidos

Construção

  • Corpo do engate e niple: aço inoxidável316 L
  • Capa de proteção: Fluorcarbono (HCB 28) e poliacetal (HCB 37 e HCB 50)
  • Volante manual: Liga de alumínio

*dependendo do modelo e condições de operação