Engates rápidos SPM antirrespingo com conexão limpa para abastecimento rápido de óleo

O design de face plana de nossos engates SPM elimina o risco de respingos de óleo no carro ou na área dos boxes durante uma corrida, e impede a entrada de ar no sistema. Interruptor conceito “dead man” fornece uma medida adicional de proteção. O SPM é também uma peça de bordo muito leve que se adapta facilmente a todos os tipos de veículos.

Aplicações: Reabastecimento do óleo do motor durante as corridas de endurance (carros e motos).

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 8 a 12
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 8

Fluidos

Óleo do motor

Construção

  • Engate: Alumínio
  • Niple: Latão

Outras características

Versão com niple equipado com uma garrafa (500 ml)

*dependendo do modelo e condições de operação