Engates rápidos para teste de motores RPE

Projetados para atender às especificações do cliente, os nossos engates RPE são versáteis e podem ser acoplados a todos os tipos de conexões de motores na indústria automotiva. Eles são compactos e oferecem fácil manuseio, mesmo durante os processos que apresentam problemas de acessibilidade, tais como testes de motores.

Aplicações: Bancos de teste do motor a quente e a frio, testes individuais de componentes de motores, , funcionamento de motores diesel na montagem final

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 65 
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 3

Fluidos

Combustíveis, água, ar, óleo

Construção

Principais partes em aço, outras em alumínio e latão

Outras características

  • Prototipagem rápida em 3D, o que permite verificar fisicamente a integração perfeita do engate no motor
  • Desenhos disponíveis em CAD 3D sob demanda para integrar a conexão RPE na fase de concepção do seu projeto
  • Conjunto de mangueira completa

*dependendo do modelo e condições de operação

Contato