Engates rápidos para abastecimento e drenagem
Uma extensa gama de engates, da passagem livre à desconexão seca

Con ênfase em manuseio seguro e respeito ao meio ambiente, a Stäubli oferece sistemas de engates rápidos para conexões de abastecimento e drenagem, de modo a atender as necessidades de vários setores – tais como automotivo, esportes a motor, químico, entre outros. Com elevados níveis de fluxo, para permitir um rápido abastecimento, nossos engates são ainda uma excelente opção em outras aplicações, incluindo descarga de vagões, cisternas e tanques, além do abastecimento e drenagem de tambores.

HCB Grandes diâmetros

DN (mm): de 40 a 80
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 50

Engates rápidos simétricos VSU

DN (mm): de 38 a 50
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

UPA – UPB - Engates de aço inoxidável de passagem livre

UPA DN (mm): de 06 a 20
UPB DN (mm): de 25 a 50

Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

DMR - Passagem livre

DN (mm): de 06 a 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

HCB - Antipoluição 316L

DN (mm): de 03 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 300

RBE – Modular

DN (mm): de 03 a 19
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 450

Soluções de mercado

SPM para motorsports

DN (mm): de 08 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 8

RPE para teste de motores

DN (mm): de 03 a 65
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 3

*dependendo do modelo e condições de operação